??
CAD Model seçimi
K1361.1612
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1361 - Sockets and plastic inserts
Bill of material
K1361.1612
BESTKIPP
Order No.
K1361.1612
BENENNUNG
Item code
Socket
D
diameter
22,9 mm
D1
diameter
23,6 mm
L
Length
37.1 mm
T
depth
11.3 mm
SW
width across flats
16 mm
SW1
width across flats
- mm
GEW
Approx. weight
0.0685 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82042000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330553
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions